Push-Pull Type Toggle Clamp with Orange Handle, 6844J

Push-Pull Type Toggle Clamp with Orange Handle, 6844J
  • Sconto volumi elevati
Push-pull type toggle clamp with orange handle
short version. For push- and pull-clamping.
Long rod-guide with attaching thread and nut.
Galvanized and passivated. Stainless steel rivet. Shoulder screws tempered. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6880.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
557397
557398
557399
557400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura vite morsetto F1
(kN)
F2
(kN)
Size A B E H H1 HW max. Weight
(g)

50.02 €

1 Disponibile 6 giorni [m6] M6x251,01,0210361524732521,5

58.02 €

1 Disponibile 6 giorni [M8] M8x352,52,53125725331233540,0

91.40 €

1 Disponibile 6 giorni M12x504,04,05169245371495067,0

93.06 €

1 Disponibile 6 giorni M12x504,04,05-M27169245371495067,0

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico