Push-Pull Type Toggle Clamp with Yellow Handle, 6840Y (557164)

Push-Pull Type Toggle Clamp with Yellow Handle, 6840Y 557164
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 557164

Marca: AMF

Prezzo: 59.23

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Misura vite morsetto: [M8] M8x35

F1: 2,5 kN

F2: 2,5 kN

Size: 3

A: 12,0


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

557164

Codice componente
557164
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura vite morsetto F1
(kN)
F2
(kN)
Size A B max. B min. E H1 HW max. Weight
(g)

59.23 €

1 Disponibile 6 giorni [M8] M8x352,52,5312,056,024,03082,53532

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Push-Pull Type Toggle Clamp with Yellow Handle, 6840Y, il codice articolo è il seguente: 557164.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557164.

Tipologia prodotto

Codice componente
557161
557162
557163
557165
557166
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura vite morsetto F1
(kN)
F2
(kN)
Size A B max. B min. E H1 HW max. Weight
(g)

43.06 €

1 Disponibile 6 giorni M4x200,80,806,526,510,51337,02016

47.30 €

1 Disponibile 6 giorni M4x201,01,018,037,517,52045,52020

50.98 €

1 Disponibile 6 giorni [m6] M6x252,02,0210,046,020,02066,02526

93.07 €

1 Disponibile 6 giorni M12x504,54,5516,066,526,55099,05040

96.79 €

1 Disponibile 6 giorni M12x504,54,55-M2716,066,526,55099,05040

Supporto tecnico