Push-Pull Type Toggle Clamp with Yellow Handle, 6844Y (557168)

Push-Pull Type Toggle Clamp with Yellow Handle, 6844Y 557168
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 557168

Marca: AMF

Prezzo: 59.23

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Misura vite morsetto: [M8] M8x35

F1: 2,5 kN

F2: 2,5 kN

Size: 3

A: 12


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

557168

Codice componente
557168
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura vite morsetto F1
(kN)
F2
(kN)
Size A B E H H1 HW max. Weight
(g)

59.23 €

1 Disponibile 6 giorni [M8] M8x352,52,53125725331233540,0

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Push-Pull Type Toggle Clamp with Yellow Handle, 6844Y, il codice articolo è il seguente: 557168.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557168.

Tipologia prodotto

Codice componente
557167
557169
557170
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura vite morsetto F1
(kN)
F2
(kN)
Size A B E H H1 HW max. Weight
(g)

50.98 €

1 Disponibile 6 giorni [m6] M6x251,01,0210361524732521,5

93.07 €

1 Disponibile 6 giorni M12x504,04,05169245371495067,0

94.68 €

1 Disponibile 6 giorni M12x504,04,05-M27169245371495067,0

Supporto tecnico