Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
560905
Codice componente
|
---|
560905 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura vite morsetto | F1 (kN) | Maximum stroke compensation (mm) | Size | A | B | C | D | H | H1 | HW max. | Automatic stroke compensation S (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M8] M8x50 | 3 | 35 | 25 | 11,8 | 72 - 98 | 25,4 | 6,5 | 23,2 | 71 | 35 | 13 | 550 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Push-Pull Type Toggle Clamp with, 6874F, il codice articolo è il seguente: 560905.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 560905.
Configura
Proprietà di base
F1(kN)
Maximum stroke compensation(mm)
Size
A
B
C
D
H
H1
HW max.
Automatic stroke compensation S(mm)
Misura vite morsetto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
560904 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura vite morsetto | F1 (kN) | Maximum stroke compensation (mm) | Size | A | B | C | D | H | H1 | HW max. | Automatic stroke compensation S (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [m6] M6x37 | 2 | 25 | 15 | 8,5 | 52 - 69 | 26,0 | 5,5 | 16,8 | 58 | 25 | 8 | 230 |