Codice articolo del costruttore: 559774
Marca: AMF
Prezzo: 1,459.62 €
Tempi di consegna: 6 giorni
F1: 20 kN
F2: 30 kN
F3: 4,0 kN
F4: 6,0 kN
F5: 1,80 kN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
559774
Codice componente
|
---|
559774 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | F1 (kN) | F2 (kN) | F3 (kN) | F4 (kN) | F5 (kN) | Vn (dm3) | Size | Piston dia. | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,459.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 30 | 4,0 | 6,0 | 1,80 | 1,8 | 8 | 63 | 13160 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Heavy Pneumatic Toggle Clamp, 6826A, il codice articolo è il seguente: 559774.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 559774.
Configura
Proprietà di base
F1(kN)
F2(kN)
F3(kN)
F4(kN)
F5(kN)
Vn(dm3)
Size
Piston dia.
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
559772 |
559773 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | F1 (kN) | F2 (kN) | F3 (kN) | F4 (kN) | F5 (kN) | Vn (dm3) | Size | Piston dia. | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
858.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 9 | 1,5 | 2,2 | 0,75 | 1,0 | 4 | 40 | 3850 | |
1,051.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 18 | 2,5 | 3,5 | 1,00 | 1,6 | 6 | 50 | 6950 |