Link Clamp, Pneumatic, Flange Version, 6829VA (562506)

Link Clamp, Pneumatic, Flange Version, 6829VA 562506
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 562506

Marca: AMF

Prezzo: 778.47

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

F3: 0,37 kN

Clamping screw: M8 x 35

Size: 32

Piston dia.: 32

Weight: 950


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

562506

Codice componente
562506
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F3
(kN)
Clamping screw Size Piston dia. Weight

778.47 €

1 Disponibile 6 giorni 0,37M8 x 353232950

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Link Clamp, Pneumatic, Flange Version, 6829VA, il codice articolo è il seguente: 562506.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 562506.

Tipologia prodotto

Codice componente
562505
562507
562508
562509
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
F3
(kN)
Clamping screw Size Piston dia. Weight

701.25 €

1 Disponibile 6 giorni 0,23M6 x 252525580

859.90 €

1 Disponibile 6 giorni 0,56M8 x 3540401200

907.50 €

1 Disponibile 6 giorni 0,76M12 x 5050501900

952.98 €

1 Disponibile 6 giorni 1,35M12 x 5063632300

Supporto tecnico