Push Type Pneumatic Toggle Clamp, 6850A (560008)

Push Type Pneumatic Toggle Clamp, 6850A 560008
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 560008

Marca: AMF

Prezzo: 521.45

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

F1: 10 kN

F3: 5,0 kN

F5: 1,00 kN

Vn: 0,37 dm3

Clamping screw: M12 x 50


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

560008

Codice componente
560008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F3
(kN)
F5
(kN)
Vn
(dm3)
Clamping screw Size Piston dia. Stroke Weight

521.45 €

1 Disponibile 6 giorni 105,01,000,37M12 x 50550295265

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Push Type Pneumatic Toggle Clamp, 6850A, il codice articolo è il seguente: 560008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 560008.

Tipologia prodotto

Codice componente
560007
560009
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F3
(kN)
F5
(kN)
Vn
(dm3)
Clamping screw Size Piston dia. Stroke Weight

332.11 €

1 Disponibile 6 giorni 42,50,750,14M8 x 35340202610

810.20 €

1 Disponibile 6 giorni 2510,01,800,78M12 x 50763386120

Supporto tecnico