Codice articolo del costruttore: 557745
Marca: AMF
Prezzo: 6,221.15 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Gripper extension L5: 80 mm
Interference zone ØDs: 80,0 mm
Max. operating pressure P: 50 bar
Min. operating pressure P: 45 bar
Weight: 2200 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
557745
Codice componente
|
---|
557745 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gripper extension L5 (mm) | Interference zone ØDs (mm) | Max. operating pressure P (bar) | Min. operating pressure P (bar) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,221.15 € | 1 | 6 giorni | 80 | 80,0 | 50 | 45 | 2200 |
Loading...
C(°) | +/- 3 | dia. D(mm) | 80 | dia. D1(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Gripping force F(N) | 250, 500, 1000 | L1(mm) | 60,5 | L3(mm) | 55 |
Stroke(mm) | 23 | Z(mm) | 5 |
Si trova sulla pagina di Gripper with Compensation Unit, Hydraulic, 1650, il codice articolo è il seguente: 557745.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557745.
Configura
Proprietà di base
Gripper extension L5(mm)
Interference zone ØDs(mm)
Max. operating pressure P(bar)
Min. operating pressure P(bar)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
558640 |
558641 |
560824 |
560828 |
560830 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gripper extension L5 (mm) | Interference zone ØDs (mm) | Max. operating pressure P (bar) | Min. operating pressure P (bar) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,221.15 € | 1 | 6 giorni | 80 | 80,0 | 40 | 35 | 2200 | ||
6,221.15 € | 1 | 6 giorni | 80 | 80,0 | 30 | 25 | 2200 | ||
6,221.15 € | 1 | 6 giorni | 100 | 97,5 | 50 | 45 | 2288 | ||
6,221.15 € | 1 | 6 giorni | 100 | 97,5 | 40 | 35 | 2288 | ||
6,221.15 € | 1 | 6 giorni | 100 | 97,5 | 30 | 25 | 2288 |