Boccole di perforazione cilindriche DIN 179 forma A (B0001)

Boccole di perforazione cilindriche DIN 179 forma A (B0001)
Materiale:
· Acciaio da cementazione speciale

Versione:
· Temprato a 740 ±80 HV 10 e rettificato

Nota:
· Con diametro D1 superiore a 15 mm, i passi sono di 0,5 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B0001.A0060X06
B0001.A0070X06
B0001.A0080X06
B0001.A0090X06
B0001.A0090X09
B0001.A0100X06
B0001.A0100X09
B0001.A0110X06
B0001.A0110X09
B0001.A0120X06
B0001.A0120X09
B0001.A0130X06
B0001.A0130X09
B0001.A0140X06
B0001.A0140X09
B0001.A0150X06
B0001.A0150X09
B0001.A0160X06
B0001.A0160X09
B0001.A0170X06
B0001.A0170X09
B0001.A0180X06
B0001.A0180X09
B0001.A0190X06
B0001.A0190X09
B0001.A0200X06
B0001.A0200X09
B0001.A0210X06
B0001.A0210X09
B0001.A0220X06
B0001.A0220X09
B0001.A0230X06
B0001.A0230X09
B0001.A0240X06
B0001.A0240X09
B0001.A0250X06
B0001.A0250X09
B0001.A0260X06
B0001.A0260X09
B0001.A0270X08
B0001.A0270X12
B0001.A0270X16
B0001.A0280X08
B0001.A0280X12
B0001.A0280X16
B0001.A0290X08
B0001.A0290X12
B0001.A0290X16
B0001.A0300X08
B0001.A0300X12
B0001.A0300X16
B0001.A0310X08
B0001.A0310X12
B0001.A0310X16
B0001.A0320X08
B0001.A0320X12
B0001.A0320X16
B0001.A0330X08
B0001.A0330X12
B0001.A0330X16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Tipo prodotto L1=lunghezza
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

13.41 €

1 4 giorni 0.63corto610.01

9.54 €

1 4 giorni 0.73corto610.01

9.54 €

1 4 giorni 0.83corto610.01

6.81 €

1 4 giorni 0.93corto610.01

8.18 €

1 4 giorni 0.93medio910.01

6.81 €

1 4 giorni 13corto610.01

8.18 €

1 4 giorni 13medio910.01

4.41 €

1 4 giorni 1.14corto610.01

5.43 €

1 4 giorni 1.14medio910.01

4.41 €

1 4 giorni 1.24corto610.01

5.43 €

1 4 giorni 1.24medio910.01

4.41 €

1 4 giorni 1.34corto610.01

5.43 €

1 4 giorni 1.34medio910.01

4.41 €

1 4 giorni 1.44corto610.01

5.43 €

1 4 giorni 1.44medio910.01

4.41 €

1 4 giorni 1.54corto610.01

5.43 €

1 4 giorni 1.54medio910.01

4.41 €

1 4 giorni 1.64corto610.01

5.43 €

1 4 giorni 1.64medio910.01

4.41 €

1 4 giorni 1.74corto610.01

5.43 €

1 4 giorni 1.74medio910.01

4.41 €

1 4 giorni 1.84corto610.01

5.43 €

1 4 giorni 1.84medio910.01

2.17 €

1 4 giorni 1.95corto610.01

2.40 €

1 4 giorni 1.95medio910.01

2.17 €

1 4 giorni 25corto610.01

2.40 €

1 4 giorni 25medio910.01

2.17 €

1 4 giorni 2.15corto610.01

2.40 €

1 4 giorni 2.15medio910.01

2.17 €

1 4 giorni 2.25corto610.01

2.40 €

1 4 giorni 2.25medio910.01

2.17 €

1 4 giorni 2.35corto610.01

2.40 €

1 4 giorni 2.35medio910.01

2.17 €

1 4 giorni 2.45corto610.01

2.40 €

1 4 giorni 2.45medio910.01

2.17 €

1 4 giorni 2.55corto610.01

2.40 €

1 4 giorni 2.55medio910.01

2.17 €

1 4 giorni 2.65corto610.01

2.40 €

1 4 giorni 2.65medio910.01

2.24 €

1 4 giorni 2.76corto810.01

2.43 €

1 4 giorni 2.76medio1210.01

3.86 €

1 4 giorni 2.76lungo1610.01

2.24 €

1 4 giorni 2.86corto810.01

2.43 €

1 4 giorni 2.86medio1210.01

3.86 €

1 4 giorni 2.86lungo1610.01

2.24 €

1 4 giorni 2.96corto810.01

2.43 €

1 4 giorni 2.96medio1210.01

3.86 €

1 4 giorni 2.96lungo1610.01

2.00 €

1 4 giorni 36corto810.01

2.17 €

1 4 giorni 36medio1210.01

3.45 €

1 4 giorni 36lungo1610.01

2.24 €

1 4 giorni 3.16corto810.01

2.43 €

1 4 giorni 3.16medio1210.01

3.86 €

1 4 giorni 3.16lungo1610.01

2.24 €

1 4 giorni 3.26corto810.01

2.43 €

1 4 giorni 3.26medio1210.01

3.86 €

1 4 giorni 3.26lungo1610.01

2.24 €

1 4 giorni 3.36corto810.01

2.43 €

1 4 giorni 3.36medio1210.01

3.86 €

1 4 giorni 3.36lungo1610.01

Loading...

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio dolce Forma A

Supporto tecnico