Codice articolo del costruttore: BSEV 5.00-8
Marca: BLICKLE
Prezzo: 465.52 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.E. D: 455 Ø
Larghezza W: 120 mm
Carico (riferimento): 16.68 N
Peso: 16.125 kg
Portata a 4 km/h: 1700 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BSEV 5.00-8
Codice componente
|
---|
BSEV 5.00-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza W (mm) | Carico (riferimento) (N) | Peso (kg) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465.52 € | 1 | 5 giorni | 455 | 120 | 16.68 | 16.125 | 1700 |
Loading...
Durezza rivestimento(Shore A) | 70 Shore A | Versione antistatica | no | Adatto per autoclave | no |
---|---|---|---|---|---|
Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore A | Elettricamente conduttivo | no | Colore del battistrada | nero |
Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | si | Non macchia al contatto | no |
Materiale della superficie di corsa | Gomma | Tipo di prodotto | anello | Antiruggine | no |
Antitraccia | no | Resistenza termica max(° C) | 80 | Resistenza termica min(° C) | -30 |
Si trova sulla pagina di Anelli in gomma superelastica, serie BSEV, il codice articolo è il seguente: BSEV 5.00-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSEV 5.00-8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. D(Ø)
Larghezza W(mm)
Carico (riferimento)(N)
Peso(kg)
Portata a 4 km/h(kg)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BSEV 3.00-4-RP |
BSEV 3.00-4/2.50-4 |
BSEV 3.00-4/2.50-4-RP |
BSEV 4.00-4 |
BSEV 4.00-4-RP |
BSEV 6.00-9 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. D (Ø) | Larghezza W (mm) | Carico (riferimento) (N) | Peso (kg) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.09 € | 1 | 5 giorni | 250 | 85 | 4708.8 | 3.915 | 480 | ||
115.09 € | 1 | 5 giorni | 250 | 85 | 7063.2 | 3.757 | 720 | ||
115.09 € | 1 | 5 giorni | 250 | 85 | 7063.2 | 3.831 | 720 | ||
197.23 € | 1 | 5 giorni | 306 | 105 | 8240.4 | 6.83 | 840 | ||
197.23 € | 1 | 5 giorni | 306 | 105 | 8240.4 | 7.176 | 840 | ||
756.38 € | 1 | 5 giorni | 525 | 140 | 22.17 | 25.5 | 2260 |