Codice articolo del costruttore: BTH 160X50/100
Marca: BLICKLE
Prezzo: 79.55 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.E. D: 160 Ø
Larghezza W: 50 mm
Carico (riferimento): 7651.8 N
Peso: 1.354 kg
Portata a 4 km/h: 780 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BTH 160X50/100
Codice componente
|
---|
BTH 160X50/100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza W (mm) | Carico (riferimento) (N) | Peso (kg) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.55 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 7651.8 | 1.354 | 780 |
Loading...
Materiale rullo | Acciaio | Materiale rivestimento | Poliuretano | Durezza rivestimento(Shore A) | 92 Shore A |
---|---|---|---|---|---|
Versione antistatica | no | Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A |
Elettricamente conduttivo | no | Colore del battistrada | marrone chiaro | Versione per alte temperature | no |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Materiale della superficie di corsa | Poliuretano |
Materiale della ruota | cilindro in acciaio | Tipo di prodotto | anello | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(° C) | 70 | Resistenza termica min(° C) | -30 |
Si trova sulla pagina di Anello, serie BTH, il codice articolo è il seguente: BTH 160X50/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BTH 160X50/100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. D(Ø)
Larghezza W(mm)
Carico (riferimento)(N)
Peso(kg)
Portata a 4 km/h(kg)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BTH 150X130/100 |
BTH 150X50/100 |
BTH 150X75/100 |
BTH 180X100/105 |
BTH 180X50/120 |
BTH 180X75/120 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. D (Ø) | Larghezza W (mm) | Carico (riferimento) (N) | Peso (kg) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.47 € | 1 | 5 giorni | 150 | 130 | 19.13 | 3.25 | 1950 | ||
77.30 € | 1 | 5 giorni | 150 | 50 | 7651.8 | 1.235 | 780 | ||
93.70 € | 1 | 5 giorni | 150 | 75 | 10.79 | 1.891 | 1100 | ||
240.63 € | 1 | 5 giorni | 180 | 100 | 16.19 | 3.34 | 1650 | ||
117.85 € | 1 | 5 giorni | 180 | 50 | 8829 | 1.742 | 900 | ||
161.69 € | 1 | 5 giorni | 180 | 75 | 12.75 | 2.631 | 1300 |