Codice articolo del costruttore: FPTH 80X25/25-12K
Marca: BLICKLE
Prezzo: 25.90 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.E.: 25 Ø
Peso: 0.174 kg
Larghezza ruota: 25 mm
Ø ruota: 80
Portata a 4 km/h: 180 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FPTH 80X25/25-12K
Codice componente
|
---|
FPTH 80X25/25-12K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. (Ø) | Peso (kg) | Larghezza ruota (mm) | Ø ruota | Portata a 4 km/h (kg) | Ø foro mozzo (mm) | Lunghezza d’incastro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.90 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.174 | 25 | 80 | 180 | 25 | 12 |
Loading...
Materiale rullo | Resina | Materiale rivestimento | Poliuretano | Durezza rivestimento(Shore A) | 92 Shore A |
---|---|---|---|---|---|
Versione antistatica | no | Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A |
Elettricamente conduttivo | no | Colore del battistrada | grigio scuro | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento |
Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | si | Non macchia al contatto | si |
Tipo di scorrimento | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa | Poliuretano | Materiale della ruota | poliammide 6 di prima qualità |
Tipo di prodotto | ruota guida | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota guida, serie FPTH, il codice articolo è il seguente: FPTH 80X25/25-12K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FPTH 80X25/25-12K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E.(Ø)
Peso(kg)
Larghezza ruota(mm)
Ø ruota
Portata a 4 km/h(kg)
Ø foro mozzo(mm)
Lunghezza d’incastro(mm)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FPTH 100X25/25-15K |
FPTH 125X25/25-15K |
FPTH 60X20/17-12K |
FPTH 70X20/25-15K |
FPTH 70X25/20-14K |
FPTH 80X20/15-11K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. (Ø) | Peso (kg) | Larghezza ruota (mm) | Ø ruota | Portata a 4 km/h (kg) | Ø foro mozzo (mm) | Lunghezza d’incastro (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.25 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.275 | 25 | 100 | 230 | 25 | 15 | ||
51.95 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.39 | 25 | 125 | 290 | 25 | 15 | ||
16.72 € | 1 | 5 giorni | 17 | 0.102 | 20 | 60 | 110 | 17 | 12 | ||
22.08 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.166 | 20 | 70 | 130 | 25 | 15 | ||
22.75 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0.163 | 25 | 70 | 160 | 20 | 14 | ||
22.59 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0.131 | 20 | 80 | 150 | 15 | 11 |