Codice articolo del costruttore: FPU 30X8/6-6K
Marca: BLICKLE
Prezzo: 5.95 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.E.: 6 Ø
Peso: 0.012 kg
Larghezza ruota: 8 mm
Ø ruota: 30
Portata a 4 km/h: 15 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FPU 30X8/6-6K
Codice componente
|
---|
FPU 30X8/6-6K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. (Ø) | Peso (kg) | Larghezza ruota (mm) | Ø ruota | Portata a 4 km/h (kg) | Ø foro mozzo (mm) | Lunghezza d’incastro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.95 € | 1 | 5 giorni | 6 | 0.012 | 8 | 30 | 15 | 6 | 6 |
Loading...
Materiale rivestimento | Poliuretano | Durezza rivestimento(Shore A) | 98 Shore A | Versione antistatica | no |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 98 Shore A | Elettricamente conduttivo | no |
Colore del battistrada | marrone | Colore della carrozzeria della ruota | nero | Versione per alte temperature | no |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Tipo di scorrimento | cuscinetto a sfere |
Materiale della superficie di corsa | Poliuretano | Tipo di prodotto | ruota guida | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota guida, serie FPU, il codice articolo è il seguente: FPU 30X8/6-6K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FPU 30X8/6-6K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E.(Ø)
Peso(kg)
Larghezza ruota(mm)
Ø ruota
Portata a 4 km/h(kg)
Ø foro mozzo(mm)
Lunghezza d’incastro(mm)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FPU 25X10/6-6K |
FPU 30X11/8-7K |
FPU 35X11/8-7K |
FPU 40X16/12-10K |
FPU 40X20/10-9K |
FPU 50X15/10-9K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. (Ø) | Peso (kg) | Larghezza ruota (mm) | Ø ruota | Portata a 4 km/h (kg) | Ø foro mozzo (mm) | Lunghezza d’incastro (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.80 € | 1 | 5 giorni | 6 | 0.01 | 10 | 25 | 15 | 6 | 6 | ||
5.95 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.016 | 11 | 30 | 25 | 8 | 7 | ||
6.90 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.02 | 11 | 35 | 25 | 8 | 7 | ||
11.60 € | 1 | 5 giorni | 12 | 0.045 | 16 | 40 | 40 | 12 | 10 | ||
13.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.047 | 20 | 40 | 55 | 10 | 9 | ||
14.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.055 | 15 | 50 | 45 | 10 | 9 |