Codice articolo del costruttore: FSTH 40X15/10-8K
Marca: BLICKLE
Prezzo: 35.78 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.E.: 10 Ø
Peso: 0.061 kg
Larghezza ruota: 15 mm
Ø ruota: 40
Portata a 4 km/h: 70 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FSTH 40X15/10-8K
Codice componente
|
---|
FSTH 40X15/10-8K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. (Ø) | Peso (kg) | Larghezza ruota (mm) | Ø ruota | Portata a 4 km/h (kg) | Ø foro mozzo (mm) | Lunghezza d’incastro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.061 | 15 | 40 | 70 | 10 | 8 |
Loading...
Materiale rullo | Acciaio | Materiale rivestimento | Poliuretano | Durezza rivestimento(Shore A) | 92 Shore A |
---|---|---|---|---|---|
Versione antistatica | no | Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A |
Elettricamente conduttivo | no | Colore del battistrada | marrone chiaro | Colore della carrozzeria della ruota | argento |
Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Tipo di scorrimento | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa | Poliuretano | Materiale della ruota | acciaio |
Tipo di prodotto | ruota guida | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota guida, serie FSTH, il codice articolo è il seguente: FSTH 40X15/10-8K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FSTH 40X15/10-8K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E.(Ø)
Peso(kg)
Larghezza ruota(mm)
Ø ruota
Portata a 4 km/h(kg)
Ø foro mozzo(mm)
Lunghezza d’incastro(mm)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FSTH 120X25/25-15K |
FSTH 125X25/25-15K |
FSTH 125X30/20-15K |
FSTH 40X20/10-8K |
FSTH 40X25/10-8K |
FSTH 50X15/10-8K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. (Ø) | Peso (kg) | Larghezza ruota (mm) | Ø ruota | Portata a 4 km/h (kg) | Ø foro mozzo (mm) | Lunghezza d’incastro (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.36 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.91 | 25 | 120 | 300 | 25 | 15 | ||
61.61 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.965 | 25 | 125 | 320 | 25 | 15 | ||
72.68 € | 1 | 5 giorni | 20 | 1.14 | 30 | 125 | 375 | 20 | 15 | ||
43.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.077 | 20 | 40 | 90 | 10 | 8 | ||
44.64 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.091 | 25 | 40 | 115 | 10 | 8 | ||
42.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.074 | 15 | 50 | 85 | 10 | 8 |