Codice articolo del costruttore: FTH 30X11/9-7K
Marca: BLICKLE
Prezzo: 25.92 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.E.: 9 Ø
Peso: 0.018 kg
Larghezza ruota: 11 mm
Ø ruota: 30
Portata a 4 km/h: 30 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FTH 30X11/9-7K
Codice componente
|
---|
FTH 30X11/9-7K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. (Ø) | Peso (kg) | Larghezza ruota (mm) | Ø ruota | Portata a 4 km/h (kg) | Ø foro mozzo (mm) | Lunghezza d’incastro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.92 € | 1 | 5 giorni | 9 | 0.018 | 11 | 30 | 30 | 9 | 7 |
Loading...
Materiale rivestimento | Poliuretano | Durezza rivestimento(Shore A) | 92 Shore A | Versione antistatica | no |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Elettricamente conduttivo | no |
Colore del battistrada | marrone chiaro | Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Tipo di scorrimento | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa | Poliuretano |
Tipo di prodotto | ruota guida | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota guida, serie FTH, il codice articolo è il seguente: FTH 30X11/9-7K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FTH 30X11/9-7K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E.(Ø)
Peso(kg)
Larghezza ruota(mm)
Ø ruota
Portata a 4 km/h(kg)
Ø foro mozzo(mm)
Lunghezza d’incastro(mm)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FTH 30X14/5-12K |
FTH 30X8/6-6K |
FTH 34X16/8-7K |
FTH 35X14/12-8K |
FTH 36X13/10-9K |
FTH 40X15/10-8K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. (Ø) | Peso (kg) | Larghezza ruota (mm) | Ø ruota | Portata a 4 km/h (kg) | Ø foro mozzo (mm) | Lunghezza d’incastro (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.17 € | 1 | 5 giorni | 5 | 0.024 | 14 | 30 | 50 | 5 | 12 | ||
21.45 € | 1 | 5 giorni | 6 | 0.012 | 8 | 30 | 25 | 6 | 6 | ||
27.78 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.023 | 16 | 34 | 35 | 8 | 7 | ||
24.92 € | 1 | 5 giorni | 12 | 0.027 | 14 | 35 | 40 | 12 | 8 | ||
26.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.036 | 13 | 36 | 45 | 10 | 9 | ||
26.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.033 | 15 | 40 | 45 | 10 | 8 |