Codice articolo del costruttore: XAT 12X47
Marca: BLICKLE
Prezzo: 6.80 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Peso: 0.013 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XAT 12X47
Mounting Method | Tipo boccola | Roller Shape | Dritto | Metal part outer diameter D(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Length | Fino a 50 | I.D. d(mm) | 8.2 | Tipo di prodotto | Assale |
Si trova sulla pagina di Tubetto assale in acciaio inox, serie XAT, il codice articolo è il seguente: XAT 12X47.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XAT 12X47.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Peso(kg)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
XAT 12X37 |
XAT 12X40 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
6.27 € | 1 | 5 giorni | 0.009 | ||
6.46 € | 1 | 5 giorni | 0.011 |