Codice articolo del costruttore: DK-LS-38
Marca: BLICKLE
Prezzo: 785.14 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Altezza di montaggio H: 130 mm
Lunghezza piastra L: 255 mm
Larghezza piastra W: 200 mm
Diam. rotella D: 90 Ø
Larghezza rotella B: 55 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DK-LS-38
Codice componente
|
---|
DK-LS-38 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785.14 € | 1 | 5 giorni | 130 | 255 | 200 | 90 | 55 | 14721 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Componenti correlati / Con rotazione | Tipo prodotto | Gruppo rotante |
---|
Si trova sulla pagina di Gruppo rotante in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie DK-LS, il codice articolo è il seguente: DK-LS-38.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DK-LS-38.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DK-LS-3 |
DK-LS-35 |
DK-LS-36 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.50 € | 1 | 5 giorni | 84 | 140 | 110 | 50 | 24 | 2574 | ||
197.62 € | 1 | 5 giorni | 104 | 175 | 140 | 63 | 30 | 4820 | ||
251.51 € | 1 | 5 giorni | 122 | 200 | 160 | 72 | 32 | 6080 |