Codice articolo del costruttore: RI-05.03-KX
Marca: BLICKLE
Prezzo: 86.02 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Componenti correlati / Con rotazione / Tipo di rotazione del freno
Altezza di montaggio H: 195 mm
Caratteristiche rotella: Conduttività elettrica
Diam. rotella D: 160 Ø
Larghezza rotella B: 40 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RI-05.03-KX
Codice componente
|
---|
RI-05.03-KX |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.02 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Componenti correlati / Con rotazione / Tipo di rotazione del freno | 195 | Conduttività elettrica | 160 | 40 | 568 |
Loading...
Tipo prodotto | bloccaggio direzionale |
---|
Si trova sulla pagina di Bloccaggio direzionale, serie RI, il codice articolo è il seguente: RI-05.03-KX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RI-05.03-KX.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RI-03.01 |
RI-03.01-KX |
RI-03.03 |
RI-03.03-KX |
RI-04.01 |
RI-04.03 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.48 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Tipo di rotazione del freno / Con rotazione / Componenti correlati / Con foro passante / A vite | 195 | - | 160 | 40 | 115 | ||
86.02 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Tipo di rotazione del freno / Con rotazione / Componenti correlati / Con foro passante / A vite | 195 | - | 160 | 40 | 136 | ||
25.92 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Tipo di rotazione del freno / Con rotazione / Componenti correlati / Con foro passante / A vite | 195 | - | 160 | 40 | 252 | ||
86.02 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Tipo di rotazione del freno / Con rotazione / Componenti correlati / Con foro passante / A vite | 235 | - | 200 | 40 | 445 | ||
25.92 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Tipo di rotazione del freno / Con rotazione / Componenti correlati / Con foro passante / A vite | 235 | - | 200 | 40 | 248 | ||
25.92 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Tipo di rotazione del freno / Con rotazione / Componenti correlati / Con foro passante / A vite | 235 | - | 200 | 40 | 254 |