Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-ALTH (B-ALTH 151K)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-ALTH B-ALTH 151K

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-ALTH 151K

Marca: BLICKLE

Prezzo: 103.47

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 195 mm

Gamma di carico: 320.01–485.00 daN

Caratteristiche rotella: Tipo antistatico

Lunghezza piastra L: 140 mm

Larghezza piastra W: 110 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-ALTH 151K

Codice componente
B-ALTH 151K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

103.47 €

1 5 giorni 195320.01–485.00Tipo antistatico14011016050190147215040marrone chiaro400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-ALTH, il codice articolo è il seguente: B-ALTH 151K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-ALTH 151K.

Tipologia prodotto

Codice componente
B-ALTH 100K-FS
B-ALTH 125K
B-ALTH 125K-AS
B-ALTH 151K-AS
B-ALTH 151K-AS-FS
B-ALTH 151K-FS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

106.31 €

1 23 giorni 150220.01–320.00-1008512540125101010040marrone chiaro250

79.15 €

1 5 giorni 150220.01–320.00-100851254015099612540marrone chiaro250

100.22 €

1 7 giorni 190220.01–320.00-100851505015098612540grigio250

123.35 €

1 7 giorni 195320.01–485.00Tipo antistatico14011016050190145215040grigio400

162.97 €

1 23 giorni 195320.01–485.00-14011016050190204315040grigio400

143.09 €

1 23 giorni 195320.01–485.00-14011016050190204015040marrone chiaro400

Supporto tecnico