Codice articolo del costruttore: BH-ALBS 200K
Marca: BLICKLE
Prezzo: 209.12 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Altezza di montaggio H: 140 mm
Gamma di carico: 485.01–750.00 daN
Caratteristiche rotella: -
Lunghezza piastra L: 140 mm
Larghezza piastra W: 110 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BH-ALBS 200K
Codice componente
|
---|
BH-ALBS 200K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209.12 € | 1 | 5 giorni | 140 | 485.01–750.00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | 245 | 2990 | 200 | 50 | 750 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Alluminio | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso | Materiale | Poliuretano | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 75 Shore A |
Colore del battistrada | blu | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | resistente all'idrolisi | si |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-ALBS, il codice articolo è il seguente: BH-ALBS 200K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH-ALBS 200K.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BH-ALBS 100K-3-FS |
BH-ALBS 125K-1 |
BH-ALBS 125K-1-CO |
BH-ALBS 200K-CO |
BH-ALBS 200K-CO-FS |
BH-ALBS 200K-FS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.11 € | 1 | 23 giorni | 165 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | 140 | 1564 | 100 | 40 | 320 | ||
108.12 € | 1 | 7 giorni | 165 | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | 165 | 1270 | 125 | 40 | 370 | ||
111.56 € | 1 | 7 giorni | 170 | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 54 | 165 | 1276 | 125 | 40 | 370 | ||
218.83 € | 1 | 23 giorni | 140 | 485.01–750.00 | Conduttività elettrica | 140 | 110 | 100 | 40 | 245 | 2980 | 200 | 50 | 600 | ||
265.34 € | 1 | 23 giorni | 140 | 485.01–750.00 | Conduttività elettrica | 140 | 110 | 100 | 40 | 245 | 3660 | 200 | 50 | 600 | ||
255.61 € | 1 | 23 giorni | 140 | 485.01–750.00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | 245 | 3702 | 200 | 50 | 750 |