Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BHF-ALTH (BHF-ALTH 160K)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BHF-ALTH BHF-ALTH 160K

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BHF-ALTH 160K

Marca: BLICKLE

Prezzo: 423.52

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 265 mm

Gamma di carico: 485.01–750.00 daN

Caratteristiche rotella: -

Lunghezza piastra L: 140 mm

Larghezza piastra W: 110 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BHF-ALTH 160K

Codice componente
BHF-ALTH 160K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

423.52 €

1 7 giorni 265485.01–750.00-14011020050245757116050marrone chiaro750

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso ammortizzato
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BHF-ALTH, il codice articolo è il seguente: BHF-ALTH 160K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BHF-ALTH 160K.

Tipologia prodotto

Codice componente
BHF-ALTH 101K-1-FA-CO
BHF-ALTH 101K-3-AS-FA
BHF-ALTH 101K-3-AS-FA-CO
BHF-ALTH 160K-AS
BHF-ALTH 160K-AS-CO
BHF-ALTH 160K-CO
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

311.55 €

1 23 giorni 200320.01–485.00-1008512540175315110040marrone chiaro350

334.99 €

1 7 giorni 200320.01–485.00-14011012540175349010040grigio350

348.35 €

1 23 giorni 200320.01–485.00Tipo antistatico14011012540175345810040grigio350

459.38 €

1 23 giorni 140485.01–750.00-14011010035245750016050grigio750

467.63 €

1 23 giorni 140485.01–750.00-14011010035245749416050grigio750

431.76 €

1 23 giorni 140485.01–750.00-14011010035245747016050marrone chiaro750

Supporto tecnico