Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-PO (BH-PO 100G-3)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-PO BH-PO 100G-3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BH-PO 100G-3

Marca: BLICKLE

Prezzo: 58.11

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione

Altezza di montaggio H: 140 mm

Gamma di carico: 220.01–320.00 daN

Caratteristiche rotella: -

Lunghezza piastra L: 140 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BH-PO 100G-3

Codice componente
BH-PO 100G-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Colore della carrozzeria della ruota Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

58.11 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione140220.01–320.00-14011010037foro passante140102010037bianco naturalebianco naturale-25280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-PO, il codice articolo è il seguente: BH-PO 100G-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH-PO 100G-3.

Tipologia prodotto

Codice componente
BH-PO 100G-1-ELS-FA-FS
BH-PO 100G-1-ELS-FS
BH-PO 100G-1-FA
BH-PO 100G-3-ELS
BH-PO 100G-3-ELS-FA
BH-PO 100G-3-ELS-FA-FS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Colore della carrozzeria della ruota Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

97.40 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite140220.01–320.00Conduttività elettrica14011010037foro passante140114310037grigiogrigio-25280

88.63 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite140220.01–320.00Conduttività elettrica1008510037foro passante140106110037grigiogrigio-25280

45.25 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite140220.01–320.00Conduttività elettrica1008510037foro passante14088410037bianco naturalebianco naturale-25280

73.68 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite140220.01–320.00-14011010037foro passante140102810037grigiogrigio-25280

82.45 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite140220.01–320.00Conduttività elettrica14011010037foro passante140111010037grigiogrigio-25280

119.04 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite140220.01–320.00Conduttività elettrica14011010037foro passante140135910037grigiogrigio-25280

Supporto tecnico