Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-POTH (BH-POTH 250G)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-POTH BH-POTH 250G

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BH-POTH 250G

Marca: BLICKLE

Prezzo: 218.18

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione

Altezza di montaggio H: 170 mm

Gamma di carico: 750.01 o sup. daN

Lunghezza piastra L: 140 mm

Larghezza piastra W: 110 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BH-POTH 250G

Codice componente
BH-POTH 250G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

218.18 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione170750.01 o sup.14011012540foro passante295305525050-25900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Poliuretano
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A Colore del battistrada grigio scuro Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-POTH, il codice articolo è il seguente: BH-POTH 250G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH-POTH 250G.

Tipologia prodotto

Codice componente
BH-POTH 100G-1-FS
BH-POTH 100G-3
BH-POTH 100G-3-FA
BH-POTH 250G-FS
BH-POTH 250K
BH-POTH 250K-FS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

81.38 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite140220.01–320.001008510035foro passante140109810035-25300

66.45 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite140220.01–320.0014011010035foro passante140101410035-25300

75.22 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite140220.01–320.0014011010035foro passante140110410035-25300

304.35 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite202750.01 o sup.14011016045foro passante295408025050-25900

245.28 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite202750.01 o sup.14011016045cuscinetto a sfere295355325050-20900

331.45 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite202750.01 o sup.14011016045cuscinetto a sfere295453425050-20900

Supporto tecnico