Codice articolo del costruttore: BH-POTHS 200R
Marca: BLICKLE
Prezzo: 132.10 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione
Altezza di montaggio H: 202 mm
Gamma di carico: 485.01–750.00 daN
Diam. rotella D: 160 Ø
Larghezza rotella B: 40 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BH-POTHS 200R
Codice componente
|
---|
BH-POTHS 200R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.10 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 202 | 485.01–750.00 | 160 | 40 | cuscinetto a rullini | 245 | 2519 | 200 | 50 | -25 | 550 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 140 | Larghezza piastra W(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore A | Colore del battistrada | blu | Colore della carrozzeria della ruota | bianco naturale |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-POTHS, il codice articolo è il seguente: BH-POTHS 200R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH-POTHS 200R.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BH-POTHS 160G-FA |
BH-POTHS 160K |
BH-POTHS 160K-FA |
BH-POTHS 200R-FA |
BH-POTHS 200XK |
BH-POTHS 200XK-FA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.19 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 202 | 320.01–485.00 | 160 | 45 | foro passante | 202 | 2036 | 160 | 45 | -25 | 400 | ||
123.67 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 202 | 320.01–485.00 | 160 | 45 | cuscinetto a sfere | 202 | 2074 | 160 | 45 | -20 | 400 | ||
135.38 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere | 202 | 2278 | 160 | 45 | -20 | 400 | ||
145.23 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 202 | 485.01–750.00 | 160 | 40 | cuscinetto a rullini | 245 | 2787 | 200 | 50 | -25 | 550 | ||
185.83 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 202 | 485.01–750.00 | 160 | 40 | cuscinetto a sfere | 245 | 2658 | 200 | 50 | -20 | 550 | ||
198.97 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 245 | 485.01–750.00 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere | 245 | 2922 | 200 | 50 | -20 | 550 |