Codice articolo del costruttore: BH-SVS 80K
Marca: BLICKLE
Prezzo: 96.72 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Gamma di carico: 485.01–750.00 daN
Caratteristiche rotella: -
Lunghezza piastra L: 100 mm
Larghezza piastra W: 85 mm
Altezza totale: 120 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BH-SVS 80K
Codice componente
|
---|
BH-SVS 80K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.72 € | 1 | 5 giorni | 485.01–750.00 | - | 100 | 85 | 120 | 1964 | 80 | 40 | 700 | 700 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Altezza di montaggio H(mm) | 295 | Materiale bozzello | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Diam. rotella D(Ø) | 250 | Larghezza rotella B(mm) | 60 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Metallo, Materiale della ruota: acciaio bonificato | Materiale | Metallo | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 190–230 HB |
Colore del battistrada | argento | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 120 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-SVS, il codice articolo è il seguente: BH-SVS 80K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH-SVS 80K.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BH-SVS 100K-1 |
BH-SVS 100K-3 |
BH-SVS 127K |
BH-SVS 65K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.88 € | 1 | 7 giorni | 485.01–750.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 140 | 2800 | 100 | 40 | 700 | - | ||
158.52 € | 1 | 7 giorni | 485.01–750.00 | - | 140 | 110 | 140 | 3009 | 100 | 40 | 700 | - | ||
214.70 € | 1 | 7 giorni | 750.01 o sup. | - | 140 | 110 | 170 | 5730 | 125 | 55 | 900 | - | ||
87.15 € | 1 | 5 giorni | 485.01–750.00 | - | 100 | 85 | 97 | 1398 | 65 | 40 | 700 | 700 |