Codice articolo del costruttore: BIK-G 125G-1
Marca: BLICKLE
Prezzo: 47.50 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Altezza di montaggio H: 130 mm
Diam. rotella D: 100 Ø
Tipo di cuscinetto: foro passante
Altezza totale: 155 mm
Peso: 1950 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BIK-G 125G-1
Codice componente
|
---|
BIK-G 125G-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.50 € | 1 | 7 giorni | 130 | 100 | foro passante | 155 | 1950 | 125 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Gamma di carico(daN) | 320.01–485.00 | Materiale bozzello | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza piastra L(mm) | 100 | Larghezza piastra W(mm) | 85 | Larghezza rotella B(mm) | 40 |
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Metallo, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia | Materiale | Metallo | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso |
Larghezza rotella(mm) | 35 | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 180–220 HB | Colore del battistrada | argento | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | no | Resistenza termica max(°C) | 270 | Resistenza termica min(°C) | -30 |
Portata a 4 km/h(kg) | 350 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BIK-G, il codice articolo è il seguente: BIK-G 125G-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BIK-G 125G-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BIK-G 100G-1 |
BIK-G 100IK-1 |
BIK-G 125IK-1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.52 € | 1 | 7 giorni | 155 | 125 | foro passante | 130 | 1407 | 100 | ||
83.98 € | 1 | 7 giorni | 130 | 100 | cuscinetto a sfere | 130 | 1580 | 100 | ||
98.28 € | 1 | 7 giorni | 155 | 125 | cuscinetto a sfere | 155 | 2140 | 125 |