Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BKPA-TPA

Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BKPA-TPA
Ruota con supporto istituzionale fisso con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene

Supporto: serie BKPA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie TPA

  • rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
  • corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
  • il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BKPA-TPA 80G
BKPA-TPA 80KF
BKPA-TPA 101G
BKPA-TPA 101KF
BKPA-TPA 126G
BKPA-TPA 126KF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Colore della carrozzeria della ruota Portata a 3 km/h
(kg)

18.48 €

1 5 giorni 13680.01–140.00Conduttività elettrica10032foro passante11135580grigio argento100

22.93 €

1 5 giorni 13680.01–140.00-10032cuscinetto a sfere (C)11140180grigio argento100

20.19 €

1 5 giorni 16180.01–140.00Conduttività elettrica12532foro passante136424100grigio argento110

26.45 €

1 5 giorni 11180.01–140.00Conduttività elettrica8032cuscinetto a sfere (C)136476100grigio argento110

22.85 €

1 5 giorni 11180.01–140.00Conduttività elettrica8032foro passante161508125grigio argento120

29.04 €

1 5 giorni 13680.01–140.00-10032cuscinetto a sfere (C)161571125grigio argento120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 90
Larghezza piastra W(mm) 66 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità Materiale Gomma
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Larghezza rotella(mm) 32 Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 85 Shore A Colore del battistrada grigio
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico