Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-PO (BK-PO 82R-FA)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-PO BK-PO 82R-FA

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BK-PO 82R-FA

Marca: BLICKLE

Prezzo: 41.35

Tempi di consegna: 23 giorni


Dati Tecnici:

Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione

Altezza di montaggio H: 130 mm

Gamma di carico: 220.01–320.00 daN

Caratteristiche rotella: -

Lunghezza piastra L: 100 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BK-PO 82R-FA

Codice componente
BK-PO 82R-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Colore della carrozzeria della ruota Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

41.35 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione130220.01–320.00-1008510032cuscinetto a rullini1105968037bianco naturalebianco naturale-25230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-PO, il codice articolo è il seguente: BK-PO 82R-FA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BK-PO 82R-FA.

Tipologia prodotto

Codice componente
BK-PO 100G-1-ELS-FA
BK-PO 100G-1-FA
BK-PO 100G-3
BK-PO 100G-3-ELS
BK-PO 82XR
BK-PO 82XR-FA
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Colore della carrozzeria della ruota Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

57.11 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite130220.01–320.00Conduttività elettrica1008510037foro passante13065210037grigiogrigio-25280

41.55 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite130220.01–320.00Conduttività elettrica1008510037foro passante13064210037bianco naturalebianco naturale-25280

35.40 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite130220.01–320.00-14011010037foro passante13067210037bianco naturalebianco naturale-25280

50.97 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite130220.01–320.00-14011010037foro passante13067710037grigiogrigio-25280

38.18 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite130220.01–320.00-1008510032cuscinetto a rullini1105608037bianco naturalebianco naturale-25230

45.08 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite130220.01–320.00-1008510032cuscinetto a rullini1106008037bianco naturalebianco naturale-25230

Supporto tecnico