Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-POTHS (BK-POTHS 125R-3)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-POTHS BK-POTHS 125R-3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BK-POTHS 125R-3

Marca: BLICKLE

Prezzo: 60.39

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione

Altezza di montaggio H: 155 mm

Gamma di carico: 220.01–320.00 daN

Caratteristiche rotella: -

Lunghezza piastra L: 140 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BK-POTHS 125R-3

Codice componente
BK-POTHS 125R-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

60.39 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione155220.01–320.00-14011012540cuscinetto a rullini15594212540-25275

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A Colore del battistrada blu
Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-POTHS, il codice articolo è il seguente: BK-POTHS 125R-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BK-POTHS 125R-3.

Tipologia prodotto

Codice componente
BK-POTHS 100G-3-FA
BK-POTHS 100KA-1
BK-POTHS 100KA-1-FA
BK-POTHS 125R-3-FA
BK-POTHS 125XKA-1
BK-POTHS 125XKA-1-FA
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

59.53 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite130140.01–220.00-14011010035foro passante13078310035-25200

49.98 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite130140.01–220.00-1008510035cuscinetto a sfere (C)13062510035-20200

58.75 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite130140.01–220.00-1008510035cuscinetto a sfere (C)13069310035-20200

70.07 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite155220.01–320.00-14011012540cuscinetto a rullini155103012540-25275

70.38 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite155220.01–320.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)15578312540-20275

80.06 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite130220.01–320.00-1008510035cuscinetto a sfere (C)15588712540-20275

Supporto tecnico