Codice articolo del costruttore: BKPXA-PATH 126G
Marca: BLICKLE
Prezzo: 68.23 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione
Altezza di montaggio H: 111 mm
Caratteristiche rotella: -
Diam. rotella D: 80 Ø
Tipo di cuscinetto: foro passante
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BKPXA-PATH 126G
Codice componente
|
---|
BKPXA-PATH 126G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Antiruggine | Resistenza termica min (°C) | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.23 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 111 | - | 80 | foro passante | 161 | 541 | 125 | si | -25 | 120 |
Loading...
Gamma di carico(daN) | 80.01–140.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza piastra W(mm) | 66 | Larghezza rotella B(mm) | 32 | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità |
Materiale | Poliuretano | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Larghezza rotella(mm) | 32 |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 94 Shore A |
Colore del battistrada | grigio scuro | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BKPXA-PATH, il codice articolo è il seguente: BKPXA-PATH 126G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BKPXA-PATH 126G.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Antiruggine
Resistenza termica min(°C)
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BKPXA-PATH 101G |
BKPXA-PATH 101KFD |
BKPXA-PATH 101KFD-ELS |
BKPXA-PATH 126G-26 |
BKPXA-PATH 126KFD |
BKPXA-PATH 126KFD-26 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Antiruggine | Resistenza termica min (°C) | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.43 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 161 | Conduttività elettrica | 125 | foro passante | 136 | 434 | 100 | si | -25 | 120 | ||
62.82 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 161 | Conduttività elettrica | 125 | cuscinetto a sfere (C) | 136 | 493 | 100 | no | -20 | 120 | ||
79.80 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 111 | - | 80 | cuscinetto a sfere (C) | 136 | 502 | 100 | no | -20 | 120 | ||
76.50 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 111 | Conduttività elettrica | 80 | foro passante | 161 | 559 | 125 | si | -25 | 120 | ||
73.34 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 136 | - | 100 | cuscinetto a sfere (C) | 161 | 600 | 125 | no | -20 | 120 | ||
81.60 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 161 | - | 125 | cuscinetto a sfere (C) | 161 | 610 | 125 | no | -20 | 120 |