Codice articolo del costruttore: BKRA-VPA 80G
Marca: BLICKLE
Prezzo: 16.58 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Altezza di montaggio H: 130 mm
Gamma di carico: 35.01–80.00 daN
Caratteristiche rotella: -
Diam. rotella D: 100 Ø
Larghezza rotella B: 30 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BKRA-VPA 80G
Codice componente
|
---|
BKRA-VPA 80G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Materiale (dettagli) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.58 € | 1 | 7 giorni | 130 | 35.01–80.00 | - | 100 | 30 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | 108 | 299 | 80 | 25 | grigio | si | si | 80 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale | Gomma |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | foro centrale |
Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore A | Colore della carrozzeria della ruota | nero | resistente all'idrolisi | no |
Antiruggine | no | Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BKRA-VPA, il codice articolo è il seguente: BKRA-VPA 80G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BKRA-VPA 80G.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Materiale (dettagli)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BKRA-VPA 101K-EL |
BKRA-VPA 101K-EL-FA |
BKRA-VPA 101K-FA |
BKRA-VPA 80G-FA |
BKRA-VPA 80K |
BKRA-VPA 80K-EL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Materiale (dettagli) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.25 € | 1 | 7 giorni | 158 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 125 | 25 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | 133 | 452 | 100 | 32 | nero | no | no | 80 | ||
37.08 € | 1 | 7 giorni | 158 | 35.01–80.00 | - | 125 | 25 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | 133 | 485 | 100 | 32 | nero | no | no | 80 | ||
30.30 € | 1 | 7 giorni | 158 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | 133 | 508 | 100 | 32 | grigio | si | si | 110 | ||
21.62 € | 1 | 7 giorni | 130 | 35.01–80.00 | - | 100 | 30 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | 108 | 317 | 80 | 25 | grigio | si | si | 80 | ||
20.24 € | 1 | 5 giorni | 130 | 35.01–80.00 | - | 100 | 30 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | 108 | 353 | 80 | 25 | grigio | si | si | 80 | ||
25.03 € | 1 | 7 giorni | 130 | 35.01–80.00 | - | 100 | 30 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | 108 | 334 | 80 | 25 | nero | no | no | 60 |