Codice articolo del costruttore: BK-SE 100K-3
Marca: BLICKLE
Prezzo: 68.72 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Gamma di carico: 220.01–320.00 daN
Lunghezza piastra L: 140 mm
Larghezza piastra W: 110 mm
Altezza totale: 130 mm
Peso: 1102 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BK-SE 100K-3
Codice componente
|
---|
BK-SE 100K-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.72 € | 1 | 7 giorni | 220.01–320.00 | 140 | 110 | 130 | 1102 | 100 | 270 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | Altezza di montaggio H(mm) | 130 | Materiale bozzello | Tecnopolimero |
---|---|---|---|---|---|
Diam. rotella D(Ø) | 100 | Larghezza rotella B(mm) | 37 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Gomma | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso |
Larghezza rotella(mm) | 45 | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 65 Shore A | Colore del battistrada | nero | Colore della carrozzeria della ruota | nero |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no | Antiruggine | no |
Antitraccia | no | Resistenza termica max(°C) | 80 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-SE, il codice articolo è il seguente: BK-SE 100K-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BK-SE 100K-3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BK-SE 100K-1 |
BK-SE 80K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.09 € | 1 | 7 giorni | 220.01–320.00 | 100 | 85 | 130 | 990 | 100 | 270 | ||
55.93 € | 1 | 5 giorni | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 110 | 840 | 80 | 200 |