Ruota con supporto fisso in acciaio inox per alte portate, serie BKX-POH (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in acciaio inox per alte portate, serie BKX-POH
Ruota con supporto fisso in acciaio inox per alte portate con piastra da avvitare Ruota in poliammide

Supporto: serie BKX

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie POH

  • poliammide resistente alle alte temperature, resistente alla rottura, durezza 85 Shore D, colore naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +170 °C
  • temperatura forno per breve tempo fino a +200 °C, la temperatura ruota non deve superare +170 °C
  • La portata può essere ridotta a temperature superiori a +70 °C
  • adatto per autoclave

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BKX-POH 125G-1
BKX-POH 125HXK-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

95.95 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione130320.01–485.00-10035foro passante15577612540350

149.70 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione130320.01–485.00-10035cuscinetto a sfere15595012540350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 100 Larghezza piastra W(mm) 85
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave si Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 85 Shore D Colore del battistrada naturale Colore della carrozzeria della ruota naturale
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine si
Antitraccia si Resistenza termica min(°C) -25

Supporto tecnico