Codice articolo del costruttore: BO-G 150K
Marca: BLICKLE
Prezzo: 139.57 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Altezza di montaggio H: 245 mm
Gamma di carico: 750.01 o sup. daN
Caratteristiche rotella: -
Diam. rotella D: 200 Ø
Larghezza rotella B: 80 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BO-G 150K
Codice componente
|
---|
BO-G 150K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica max (°C) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.57 € | 1 | 7 giorni | 245 | 750.01 o sup. | - | 200 | 80 | cuscinetto a sfere | 200 | 5092 | 150 | 50 | 120 | -25 | 900 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Altro | Lunghezza piastra L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza piastra W(mm) | 110 | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Metallo, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia | Materiale | Metallo |
Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 180–220 HB | Colore del battistrada | argento | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | no |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate Ruota in ghisa, serie BO-G, il codice articolo è il seguente: BO-G 150K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BO-G 150K.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Resistenza termica max(°C)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BO-G 127K |
BO-G 150G |
BO-G 150IK |
BO-G 200G |
BO-G 200IK |
BO-G 200K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica max (°C) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.22 € | 1 | 7 giorni | 295 | 485.01–750.00 | Termoresistenza | 250 | 60 | cuscinetto a sfere | 170 | 4868 | 125 | 50 | 120 | -25 | 750 | ||
123.98 € | 1 | 7 giorni | 295 | 750.01 o sup. | Termoresistenza | 250 | 60 | foro passante | 200 | 4812 | 150 | 50 | 130 | -30 | 900 | ||
177.37 € | 1 | 23 giorni | 295 | 750.01 o sup. | - | 250 | 60 | cuscinetto a sfere | 200 | 5090 | 150 | 50 | 130 | -30 | 900 | ||
144.39 € | 1 | 7 giorni | 245 | Fino a 35.00 | - | 200 | 80 | foro passante | 245 | 6650 | 200 | 50 | 130 | -30 | 1100 | ||
197.32 € | 1 | 23 giorni | 170 | Fino a 35.00 | - | 125 | 50 | cuscinetto a sfere | 245 | 6535 | 200 | 50 | 130 | -30 | 1000 | ||
159.52 € | 1 | 7 giorni | 200 | Fino a 35.00 | - | 150 | 50 | cuscinetto a sfere | 245 | 6535 | 200 | 50 | 120 | -25 | 1100 |