Codice articolo del costruttore: BO-GB 202K-FS
Marca: BLICKLE
Prezzo: 492.92 €
Tempi di consegna: 23 giorni
Altezza di montaggio H: 295 mm
Diam. rotella D: 250 Ø
Larghezza rotella B: 60 mm
Peso: 10310 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BO-GB 202K-FS
Codice componente
|
---|
BO-GB 202K-FS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492.92 € | 1 | 23 giorni | 295 | 250 | 60 | 10310 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Gamma di carico(daN) | Fino a 35.00 | Materiale bozzello | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza piastra L(mm) | 140 | Larghezza piastra W(mm) | 110 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia | Materiale | Poliuretano | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso |
Altezza totale(mm) | 245 | Diametro rotella(mm) | 200 | Larghezza rotella(mm) | 80 |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A |
Colore del battistrada | marrone | Colore della carrozzeria della ruota | argento | resistente all'idrolisi | si |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 | Portata a 4 km/h(kg) | 1250 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BO-GB, il codice articolo è il seguente: BO-GB 202K-FS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BO-GB 202K-FS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BO-GB 202K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400.35 € | 1 | 7 giorni | 245 | 200 | 80 | 9807 |