Supporto: serie B
Ruota: serie P
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-P 220R |
B-P 220R-SG |
B-P 222R |
B-P 222R-SG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.18 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 308 | 80.01–140.00 | - | 140 | 110 | 260 | 85 | 260 | 2410 | 220 | 65 | nero | no | no | 100 | ||
125.23 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 308 | 80.01–140.00 | - | 140 | 110 | 260 | 85 | 260 | 2520 | 220 | 65 | grigio | si | si | 100 | ||
109.62 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 308 | 80.01–140.00 | - | 140 | 110 | 260 | 85 | 260 | 2520 | 220 | 65 | nero | no | no | 100 | ||
125.67 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 308 | 80.01–140.00 | - | 140 | 110 | 260 | 85 | 260 | 2537 | 220 | 65 | grigio | si | si | 100 |
Loading...
Materiale bozzello | Acciaio | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a rullini | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gomma | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 60 Shore A | Colore della carrozzeria della ruota | argento |
resistente all'idrolisi | no | Antiruggine | no | Resistenza termica max(°C) | 50 |
Resistenza termica min(°C) | -25 |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Gamma di carico(daN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali