Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-POEV (B-POEV 201XR)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-POEV B-POEV 201XR

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-POEV 201XR

Marca: BLICKLE

Prezzo: 97.36

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione

Altezza di montaggio H: 102 mm

Gamma di carico: 320.01–485.00 daN

Lunghezza piastra L: 140 mm

Larghezza piastra W: 110 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-POEV 201XR

Codice componente
B-POEV 201XR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)
Portata a 3 km/h
(kg)

97.36 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione102320.01–485.001401108032cuscinetto a rullini235162720040neronono-25400-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Gomma
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no
Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 80

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-POEV, il codice articolo è il seguente: B-POEV 201XR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-POEV 201XR.

Tipologia prodotto

Codice componente
B-POEV 100G-SB-FA
B-POEV 100G-SG
B-POEV 100G-SG-FA
B-POEV 201XR-SG
B-POEV 60KF
B-POEV 60KF-SG
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)
Portata a 3 km/h
(kg)

40.56 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite125140.01–220.001008510032foro passante12565510032blusisi-25200-

31.70 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite125140.01–220.001008510032foro passante12555610032grigiosisi-25200-

39.29 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite125140.01–220.001008510032foro passante12564610032grigiosisi-25200-

104.58 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite102320.01–485.001401108032cuscinetto a rullini235162920040grigiosisi-25400-

41.64 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite10280.01–140.00100858032cuscinetto a sfere (CC)803716034neronono-20120120

42.44 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite10280.01–140.00100858032cuscinetto a sfere (CC)803546034grigiosisi-20120120

Supporto tecnico