Codice articolo del costruttore: BPXA-PO 50G
Marca: BLICKLE
Prezzo: 30.48 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Caratteristiche rotella: Conduttività elettrica
Altezza totale: 71 mm
Peso: 135 g
Diametro rotella: 50 mm
Larghezza rotella: 18 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BPXA-PO 50G
Codice componente
|
---|
BPXA-PO 50G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche rotella | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.48 € | 1 | 5 giorni | Conduttività elettrica | 71 | 135 | 50 | 18 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Altezza di montaggio H(mm) | 100 | Gamma di carico(daN) | 35.01–80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 60 | Larghezza piastra W(mm) | 60 |
Diam. rotella D(Ø) | 75 | Larghezza rotella B(mm) | 25 | Tipo di cuscinetto | foro passante |
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Materiale sintetico | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore D |
Colore del battistrada | bianco naturale | Colore della carrozzeria della ruota | bianco naturale | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | si | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 80 | Resistenza termica min(°C) | -25 | Portata a 3 km/h(kg) | 75 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BPXA-PO, il codice articolo è il seguente: BPXA-PO 50G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BPXA-PO 50G.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Caratteristiche rotella
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BPXA-PO 76G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Caratteristiche rotella | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.50 € | 1 | 7 giorni | - | 100 | 182 | 75 | 23 |