Ruota con supporto fisso in acciaio inox, serie BPX-PGV

Ruota con supporto fisso in acciaio inox, serie BPX-PGV
Ruota con supporto fisso in acciaio inox con piastra da avvitare, ruota con anelli in gomma elastica, con corpo ruota in alluminio, antitraccia, grigio, con parafili in acciaio

Supporto: serie BPX

  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie PGV

  • rivestimento: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -25 °C a +134 °C, portata ridotta oltre +35 °C
  • adatto per autoclave

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BPX-PGV 84XR-PG1-EL-FA
BPX-PGV 84XR-PG1-SG-FA
BPX-PGV 84XR-PG1-SRA-EL-FA
BPX-PGV 84XR-PG1-SRA-SG-FA
BPX-PGV 105XR-PG1-EL-FA
BPX-PGV 105XR-PG1-SG-FA
BPX-PGV 105XR-PG1-SRA-EL-FA
BPX-PGV 105XR-PG1-SRA-SG-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

199.64 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione9880.01–140.00-100607525cuscinetto a rullini1246888424neronono120

193.65 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione9880.01–140.00-100607525cuscinetto a rullini1246988424grigiosisi120

289.20 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione9880.01–140.00Conduttività elettrica100607525cuscinetto a rullini1248398424neronono120

283.24 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione6980.01–140.00-100605018cuscinetto a rullini1248358424grigiosisi120

208.56 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione16480.01–140.00Termoresistenza1006012030cuscinetto a rullini14685510524neronono120

201.50 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione19580.01–140.00Termoresistenza / Conduttività elettrica1006015030cuscinetto a rullini14683610524grigiosisi120

298.13 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione19580.01–140.00Termoresistenza1006015030cuscinetto a rullini14692110524neronono120

291.08 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione19580.01–140.00Termoresistenza / Conduttività elettrica1006015030cuscinetto a rullini14690610524grigiosisi120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Alluminio Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Gomma
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave si Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no
Antiruggine si Resistenza termica max(°C) 134 Resistenza termica min(°C) -25

Supporto tecnico