Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BRA-TPA

Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BRA-TPA
Ruota con supporto istituzionale fisso con foro centrale, ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene

Supporto: serie BRA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie TPA

  • rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
  • corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
  • il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BRA-TPA 50G
BRA-TPA 75G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore della carrozzeria della ruota Portata a 3 km/h
(kg)

5.55 €

1 5 giorni 9835.01–80.00Conduttività elettrica7525foro passante69905019grigio argento50

8.52 €

1 5 giorni 6935.01–80.00Conduttività elettrica5018foro passante981517525grigio argento75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità
Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio foro centrale Durezza del rivestimento/anello 85 Shore A Colore del battistrada grigio
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico