Codice articolo del costruttore: BRA-VPA 75G
Marca: BLICKLE
Prezzo: 9.60 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Altezza di montaggio H: 125 mm
Gamma di carico: 35.01–80.00 daN
Caratteristiche rotella: -
Diam. rotella D: 100 Ø
Larghezza rotella B: 30 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BRA-VPA 75G
Codice componente
|
---|
BRA-VPA 75G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Materiale (dettagli) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.60 € | 1 | 5 giorni | 125 | 35.01–80.00 | - | 100 | 30 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | 98 | 190 | 75 | 25 | grigio | si | si | 60 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale | Gomma |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | foro centrale |
Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore A | Colore della carrozzeria della ruota | nero | resistente all'idrolisi | no |
Antiruggine | no | Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BRA-VPA, il codice articolo è il seguente: BRA-VPA 75G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BRA-VPA 75G.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Materiale (dettagli)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BRA-VPA 50G-FA |
BRA-VPA 50K |
BRA-VPA 50K-EL |
BRA-VPA 75G-FA |
BRA-VPA 75K |
BRA-VPA 75K-EL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Materiale (dettagli) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.75 € | 1 | 7 giorni | 98 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 75 | 25 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | 69 | 110 | 50 | 18 | grigio | si | si | 40 | ||
9.07 € | 1 | 5 giorni | 98 | 35.01–80.00 | - | 75 | 25 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | 69 | 134 | 50 | 18 | grigio | si | si | 40 | ||
12.42 € | 1 | 7 giorni | 125 | Fino a 35.00 | - | 100 | 30 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | 69 | 130 | 50 | 18 | nero | no | no | 30 | ||
14.65 € | 1 | 7 giorni | 125 | 35.01–80.00 | - | 100 | 30 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | 98 | 200 | 75 | 25 | grigio | si | si | 60 | ||
12.15 € | 1 | 5 giorni | 125 | 35.01–80.00 | - | 100 | 30 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | 98 | 229 | 75 | 25 | grigio | si | si | 60 | ||
16.34 € | 1 | 7 giorni | 125 | 35.01–80.00 | - | 100 | 30 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | 98 | 230 | 75 | 25 | nero | no | no | 45 |