Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-SE (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-SE
Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in acciaio

Supporto: serie BS

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta
  • zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6

Ruota: serie SE

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nerocorpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS-SE 160K
BS-SE 160K-FS
BS-SE 160K-SG
BS-SE 160K-SG-FS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Materiale bozzello Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Materiale (dettagli) Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Colore della carrozzeria della ruota Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

174.33 €

1 7 giorni 245320.01–485.00Acciaio14011020050Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa205344816050neroantracitenono450

243.13 €

1 23 giorni 255320.01–485.00Acciaio14011020080Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa205416416050neroantracitenono450

180.91 €

1 7 giorni 255320.01–485.00Acciaio14011020080Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa205344316050grigioargentosisi450

249.71 €

1 23 giorni 255320.01–485.00Acciaio14011020080Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa205412016050grigioargentosisi450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale Gomma
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A resistente all'idrolisi no Antiruggine no
Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico