Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-V (B-V 125R-EL-FA)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-V B-V 125R-EL-FA

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B-V 125R-EL-FA

Marca: BLICKLE

Prezzo: 52.28

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 170 mm

Gamma di carico: 80.01–140.00 daN

Caratteristiche rotella: -

Lunghezza piastra L: 100 mm

Larghezza piastra W: 85 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-V 125R-EL-FA

Codice componente
B-V 125R-EL-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

52.28 €

1 7 giorni 17080.01–140.00-1008514038cuscinetto a rullini150106812538neronono-25100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Acciaio Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio
Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A resistente all'idrolisi no
Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 80

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-V, il codice articolo è il seguente: B-V 125R-EL-FA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-V 125R-EL-FA.

Tipologia prodotto

Codice componente
B-V 100R-FA
B-V 100R-SG
B-V 100R-SG-FA
B-V 125R-FA
B-V 125R-SG
B-V 125R-SG-FA
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

38.60 €

1 7 giorni 15035.01–80.00-1008512538cuscinetto a rullini12589010030neronono-2570

34.06 €

1 5 giorni 15035.01–80.00-1008512538cuscinetto a rullini12582810030grigiosisi-2570

41.65 €

1 7 giorni 17035.01–80.00-1008514038cuscinetto a rullini12585410030grigiosisi-2570

41.18 €

1 7 giorni 17080.01–140.00-1008514038cuscinetto a rullini150115212538neronono-25100

39.80 €

1 7 giorni 17080.01–140.00-1008514038cuscinetto a rullini150108812538grigiosisi-25100

47.39 €

1 7 giorni 19580.01–140.00-1008516040cuscinetto a rullini150112212538grigiosisi-25100

Supporto tecnico