Ruota con supporto fisso in acciaio inox, serie BX-POH (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in acciaio inox, serie BX-POH
Ruota con supporto fisso in acciaio inox con piastra da avvitare, ruota in poliammide

Supporto: serie BX

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie POH

  • poliammide resistente alle alte temperature, resistente alla rottura, durezza 85 Shore D, colore naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +170 °C
  • temperatura forno per breve tempo fino a +200 °C, la temperatura ruota non deve superare +170 °C
  • La portata può essere ridotta a temperature superiori a +70 °C
  • adatto per autoclave

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BX-POH 100G
BX-POH 125G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

60.95 €

1 23 giorni 125220.01–320.001008510030foro passante12555410030240

71.03 €

1 23 giorni 150220.01–320.001008512540foro passante15074212540250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Caratteristiche rotella Termoresistenza
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave si Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 85 Shore D Colore del battistrada naturale Colore della carrozzeria della ruota naturale
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine si
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 170 Resistenza termica min(°C) -25

Supporto tecnico