Codice articolo del costruttore: BX-TPA 80G-ELS
Marca: BLICKLE
Prezzo: 47.80 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Altezza di montaggio H: 190 mm
Gamma di carico: 35.01–80.00 daN
Caratteristiche rotella: -
Lunghezza piastra L: 100 mm
Larghezza piastra W: 85 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BX-TPA 80G-ELS
Codice componente
|
---|
BX-TPA 80G-ELS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore della carrozzeria della ruota | Antiruggine | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.80 € | 1 | 7 giorni | 190 | 35.01–80.00 | - | 100 | 85 | 150 | 40 | foro passante | 102 | 335 | 80 | 32 | nero | si | 65 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gomma | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore A | Colore del battistrada | grigio |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in acciaio inox, serie BX-TPA, il codice articolo è il seguente: BX-TPA 80G-ELS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BX-TPA 80G-ELS.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore della carrozzeria della ruota
Antiruggine
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BX-TPA 102KFD |
BX-TPA 102KFD-ELS |
BX-TPA 127G |
BX-TPA 127G-ELS |
BX-TPA 80KFD |
BX-TPA 80KFD-ELS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore della carrozzeria della ruota | Antiruggine | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.81 € | 1 | 7 giorni | 195 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 160 | 40 | cuscinetto a sfere (C) | 125 | 559 | 100 | 32 | grigio argento | no | 110 | ||
70.09 € | 1 | 7 giorni | 195 | 35.01–80.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | cuscinetto a sfere (C) | 125 | 570 | 100 | 32 | nero | no | 70 | ||
57.58 € | 1 | 7 giorni | 235 | 80.01–140.00 | - | 100 | 85 | 200 | 40 | foro passante | 150 | 584 | 125 | 32 | grigio argento | si | 125 | ||
66.30 € | 1 | 7 giorni | 235 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 200 | 40 | foro passante | 150 | 610 | 125 | 32 | nero | si | 80 | ||
49.26 € | 1 | 7 giorni | 190 | 80.01–140.00 | - | 100 | 85 | 150 | 40 | cuscinetto a sfere (C) | 102 | 372 | 80 | 32 | grigio argento | no | 100 | ||
54.70 € | 1 | 7 giorni | 190 | 35.01–80.00 | - | 100 | 85 | 150 | 40 | cuscinetto a sfere (C) | 102 | 378 | 80 | 32 | nero | no | 65 |