Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-ALST (L-ALST 160K-FI)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-ALST L-ALST 160K-FI

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: L-ALST 160K-FI

Marca: BLICKLE

Prezzo: 185.23

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 235 mm

Gamma di carico: 320.01–485.00 daN

Caratteristiche rotella: Tipo antistatico

Lunghezza piastra L: 140 mm

Larghezza piastra W: 110 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

L-ALST 160K-FI

Codice componente
L-ALST 160K-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

185.23 €

1 5 giorni 235320.01–485.00Tipo antistatico14011020050ruota con supporto girevole e freno195300716050verde400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-ALST, il codice articolo è il seguente: L-ALST 160K-FI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L-ALST 160K-FI.

Tipologia prodotto

Codice componente
L-ALST 100K-FI
L-ALST 100K-FI-AS
L-ALST 100K-FI-AS-FS
L-ALST 160K-FI-AS
L-ALST 160K-FI-AS-FS
L-ALST 160K-FI-FS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

96.64 €

1 5 giorni 150220.01–320.00Tipo antistatico1008512540ruota con supporto girevole e freno125112010040verde250

115.16 €

1 23 giorni 150220.01–320.00-1008512540ruota con supporto girevole e freno125112210040grigio scuro250

151.53 €

1 23 giorni 190220.01–320.00-1008515050ruota con supporto girevole e freno125133010040grigio scuro250

208.81 €

1 23 giorni 235320.01–485.00Tipo antistatico14011020050ruota con supporto girevole e freno195301016050grigio scuro400

248.42 €

1 23 giorni 235320.01–485.00-14011020050ruota con supporto girevole e freno195365316050grigio scuro400

224.84 €

1 23 giorni 235320.01–485.00-14011020050ruota con supporto girevole e freno195366016050verde400

Supporto tecnico