Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-ALTH (L-ALTH 125K-FI)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-ALTH L-ALTH 125K-FI

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: L-ALTH 125K-FI

Marca: BLICKLE

Prezzo: 102.23

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione

Altezza di montaggio H: 190 mm

Gamma di carico: 220.01–320.00 daN

Caratteristiche rotella: Tipo antistatico

Lunghezza piastra L: 100 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

L-ALTH 125K-FI

Codice componente
L-ALTH 125K-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

102.23 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione190220.01–320.00Tipo antistatico1008515050ruota con supporto girevole e freno150126612540marrone chiaro250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Alluminio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso
Materiale Poliuretano Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-ALTH, il codice articolo è il seguente: L-ALTH 125K-FI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L-ALTH 125K-FI.

Tipologia prodotto

Codice componente
L-ALTH 100K-FI
L-ALTH 100K-FI-AS
L-ALTH 100K-FI-AS-FS
L-ALTH 125K-FI-AS
L-ALTH 125K-FI-AS-CO
L-ALTH 125K-FI-AS-CO-FS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

91.82 €

1 5 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite150220.01–320.00Tipo antistatico1008512540ruota con supporto girevole e freno125110410040marrone chiaro250

111.97 €

1 5 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite150220.01–320.00Tipo antistatico1008512540ruota con supporto girevole e freno125108810040grigio250

148.33 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite150220.01–320.00-1008512540ruota con supporto girevole e freno125128010040grigio250

123.30 €

1 5 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite190220.01–320.00-1008515050ruota con supporto girevole e freno150127112540grigio250

138.24 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite190220.01–320.00Tipo antistatico1008515050ruota con supporto girevole e freno150127712540grigio250

174.60 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite190220.01–320.00Tipo antistatico1008515050ruota con supporto girevole e freno150154412540grigio250

Supporto tecnico