Ruota gemellata con supporto istituzionale girevole, serie LDA-PATH (LDA-PATH 50G-FI)

Ruota gemellata con supporto istituzionale girevole, serie LDA-PATH LDA-PATH 50G-FI

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LDA-PATH 50G-FI

Marca: BLICKLE

Prezzo: 19.49

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 71 mm

Gamma di carico: 35.01–80.00 daN

Caratteristiche rotella: -

Diam. rotella D: 50 Ø

Larghezza rotella B: 19 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LDA-PATH 50G-FI

Codice componente
LDA-PATH 50G-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 3 km/h
(kg)

19.49 €

1 7 giorni 7135.01–80.00-5019foro passante713055019-2580

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 60
Larghezza piastra W(mm) 60 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Poliuretano
Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A Colore del battistrada grigio scuro Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70

Si trova sulla pagina di Ruota gemellata con supporto istituzionale girevole, serie LDA-PATH, il codice articolo è il seguente: LDA-PATH 50G-FI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LDA-PATH 50G-FI.

Tipologia prodotto

Codice componente
LDA-PATH 50G
LDA-PATH 50KF
LDA-PATH 50KF-ELS
LDA-PATH 50KF-FI
LDA-PATH 50KF-FI-ELS
LDA-PATH 75G
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 3 km/h
(kg)

15.18 €

1 5 giorni 7135.01–80.00Conduttività elettrica5019foro passante712565019-2580

23.45 €

1 5 giorni 7135.01–80.00Conduttività elettrica5019cuscinetto a sfere (C)712765019-2080

36.30 €

1 7 giorni 7135.01–80.00-5019cuscinetto a sfere (C)712835019-2080

27.75 €

1 7 giorni 7135.01–80.00Conduttività elettrica5019cuscinetto a sfere (C)713255019-2080

40.60 €

1 7 giorni 10135.01–80.00-7525cuscinetto a sfere (C)713315019-2080

31.31 €

1 7 giorni 10180.01–140.00Conduttività elettrica7525foro passante1015267525-25100

Supporto tecnico