Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LE-PATH (LE-PATH 100G-FI)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LE-PATH LE-PATH 100G-FI

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LE-PATH 100G-FI

Marca: BLICKLE

Prezzo: 38.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione

Altezza di montaggio H: 125 mm

Gamma di carico: 140.01–220.00 daN

Caratteristiche rotella: -

Lunghezza piastra L: 100 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LE-PATH 100G-FI

Codice componente
LE-PATH 100G-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

38.00 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125140.01–220.00-1008510032foro passanteruota con supporto girevole e freno12572510032-25150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Poliuretano
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A
Colore del battistrada grigio scuro Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LE-PATH, il codice articolo è il seguente: LE-PATH 100G-FI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LE-PATH 100G-FI.

Tipologia prodotto

Codice componente
LE-PATH 100G
LE-PATH 100KF
LE-PATH 100KF-ELS
LE-PATH 100KF-FI
LE-PATH 100KF-FI-ELS
LE-PATH 125G
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

27.42 €

1 5 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite195140.01–220.00Conduttività elettrica1008516040foro passanteruota con supporto girevole12561010032-25150

33.40 €

1 5 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite195140.01–220.00-1008516040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole12565710032-20150

49.28 €

1 5 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite19580.01–140.00-1008516040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole12566310032-20130

43.75 €

1 5 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite195140.01–220.00-1008516040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno12578110032-20150

59.64 €

1 5 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite23580.01–140.00-1008520040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno12578210032-20130

32.28 €

1 5 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite235140.01–220.00-1008520040foro passanteruota con supporto girevole15069412532-25150

Supporto tecnico