Codice articolo del costruttore: LE-POES 160KA-CS11-SG
Marca: BLICKLE
Prezzo: 153.07 €
Tempi di consegna: 23 giorni
Gamma di carico: 220.01–320.00 daN
Lunghezza piastra L: 140 mm
Larghezza piastra W: 110 mm
Tipo di cuscinetto: cuscinetto a sfere (CC)
Tipo prodotto: ruota con supporto girevole e freno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LE-POES 160KA-CS11-SG
Codice componente
|
---|
LE-POES 160KA-CS11-SG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.07 € | 1 | 23 giorni | 220.01–320.00 | 140 | 110 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 195 | 2370 | 160 | 50 | 300 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Altezza di montaggio H(mm) | 125 | Materiale bozzello | Tecnopolimero |
---|---|---|---|---|---|
Diam. rotella D(Ø) | 100 | Larghezza rotella B(mm) | 32 | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità |
Materiale | Gomma | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 55 Shore A | Colore del battistrada | grigio | Colore della carrozzeria della ruota | nero |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LE-POES, il codice articolo è il seguente: LE-POES 160KA-CS11-SG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LE-POES 160KA-CS11-SG.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LE-POES 125KA-SG |
LE-POES 150KA-FI-SG |
LE-POES 150KA-SG |
LE-POES 160KA-FI-SG |
LE-POES 160KA-SG |
LE-POES 160KA-ST-SG |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.21 € | 1 | 7 giorni | 140.01–220.00 | 100 | 85 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 150 | 862 | 125 | 40 | 150 | ||
138.00 € | 1 | 23 giorni | 220.01–320.00 | 140 | 110 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 190 | 2403 | 150 | 50 | 280 | ||
105.44 € | 1 | 23 giorni | 220.01–320.00 | 140 | 110 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 190 | 1975 | 150 | 50 | 280 | ||
141.42 € | 1 | 23 giorni | 220.01–320.00 | 140 | 110 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 195 | 2507 | 160 | 50 | 300 | ||
108.83 € | 1 | 23 giorni | 220.01–320.00 | 140 | 110 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 195 | 2092 | 160 | 50 | 300 | ||
133.20 € | 1 | 23 giorni | 220.01–320.00 | 140 | 110 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 195 | 2383 | 160 | 50 | 300 |